RD10PL3000.000 Y=12.000 - Prodotto obsoleto

Produto RD10PL3000.000 Y=12.000 agora é um item obsoleto. Entre em contato conosco se tiver mais perguntas.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

RD10PL3000.000 Y=12.000

Trilho AccuMini, 10mm, Precisão

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
Corte à medida:

Min: 50.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Design de controle de esfera para fricção suave, silenciosa e baixa em altas velocidades
  • Limpador integral de comprimento total que protege o rolamento importante de contaminantes... vida útil eficaz do sistema é maximizada
  • Design Gothic, que oferece alta capacidade de momento do rolo... um requisito em aplicações autônomas
  • Retentor de polímero projetado resistente ao desgaste que reduz a inércia e o ruído do sistema

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A2] 10.000,0 mm
[H2] 9.000,0 mm
[N6] 5.500,0 mm
[S3] M2.5
[S5] 3,0 mm
[S6] 55,0 mm
[X] 25.000,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Trilho
Tamanho 10
Comprimento de trilho 3.000,0 mm (118,11 in)
Largura do furo 3,0 mm (0,12 in)
Classe de precisão Precisão
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Peso 1,950 kg (4,299 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?